กระบอกลมแบบคอมแพค ADNGF-25-40-PPS-A

577221

GTIN 4052568225759

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
40 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด