โซลินอยด์วาล์ว VMPA14-M1H-E-G1/8-PI
8023545
GTIN 4052568278601
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
460 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า