โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-P53E-D-D1-F8-1B2
8033676
GTIN 4052568654900
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
1800 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
การเชื่อมต่อไฟฟ้า
รูปร่าง B
แรงดันใช้งาน
24V DC