โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-B52-ZT-D2-F8

8033758

GTIN 4052568655310

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
4000 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1