โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32U-MH-D2-F8-1B2
8033813
GTIN 4052568655587
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด โมโนสเตเบิล
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
2000 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
การเชื่อมต่อไฟฟ้า
รูปร่าง B
แรงดันใช้งาน
24V DC