กระบอกลมแบบคอมแพค AEN-S-16-5-A-P-A
8092142
GTIN 4052568302016
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด
Øลูกสูบ
16 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
95 N
ฮับ
5 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกร ะแทกยางยืดทั้งสองด้าน