กระบอกกลม CRDSNU-32-10-P-A

8152637

GTIN 4052568575960

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
483 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน