กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-25-80-I-PPS-A
8178887
GTIN 4052568621599
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
80 mm
การทำให้หมาด ๆ