โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-M52-AH-D1-F8
8198554
GTIN 4052568656034
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
1800 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1