โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32H-MH-D1-F8
8198564
GTIN 4052568656133
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด/ปิด monostable
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
1400 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1