โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32C-AZH-D1-F8
8198573
GTIN 4052568656225
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 ปิด monostable
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
1300 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1