โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T22C-MZH-D1-F8

8198578

GTIN 4052568656270

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x2/2 ปิด monostable
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
1700 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1