โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32U-AZD-D2-F8

8198607

GTIN 4052568656492

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด โมโนสเตเบิล
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
2900 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1