โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T22C-MH-D2-F8

8198624

GTIN 4052568656669

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x2/2 ปิด monostable
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778
2100 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1