1. เทคโนโลยีการนำทางนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท
- ความแข็งแกร่งสูง
- การนำทางที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย
- น้ำหนักเบา
- การเคลื่อนที่ของตัวเลื่อนที่แม่นยำและเงียบ แทบไม่มีการสั่นสะเทือนตลอดระยะชักสูงสุด 2.5 ม
- สามารถลดขนาดได้เนื่องจากน้ำหนักที่ลดลง ขนาดการติดตั้งที่เล็กลง ต้นทุนที่ลดลง
- การเคลื่อนที่ของตัวเลื่อนที่แทบไม่มีการสั่นสะเทือนและเงียบมาก
- ความเร็วสูงตลอดระยะชักสูงสุด 8.5 ม
- อายุการใช้งานยาวนานมาก
2. โซลูชันแถบปิด (Cover Strip) สเตนเลสนวัตกรรมใหม่
- การโก่งตัวของสายพานแม่เหล็กโดยไม่ต้องเสียดสีกับส่วนประกอบด้านนอก
- พื้นผิวสะอาด ภายนอกไม่เกิดรอยขีดข่วน
- การปล่อยอนุภาคลดน้อยลงสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม
- ลดการแทรกซึมของสิ่งสกปรกในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
3. ดีไซน์โปรไฟล์ที่ต่างกันถึงสองแบบ
แบบกว้าง (ELGD-TB-WD): ลดความสูงของโปรไฟล์ลงเพื่อขนาดการติดตั้งที่เล็กลงและระบบการจัดการที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น
- ความแข็งแรงทนต่อแรงบิดสูงพร้อมน้ำหนักที่น้อยลงและต้นทุนที่ลดลง
- เบาลง 30% ความแข็งและความสามารถในการรับน้ำหนักยังคงใกล้เคียงกับแกนที่มีโปรไฟล์กว้างปกติ
- ความสูงในการติดตั้งลดลง 30%: แรงป้อนยังคงใกล้เคียงกับแกนที่มีโปรไฟล์สูงปกติ
แบบปกติ (ELGD-TB): หน้าตัดของโปรไฟล์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสม
4. ตัวเลือกตัวเลื่อนต่างๆ
- ตัวแรกคือตัวเลื่อนที่ยาวขึ้นและตัวที่สองคือตัวเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ
- สำหรับโมเมนต์ตามแนวแกนและโมเมนต์ตามขวางที่มากขึ้นรวมถึงการรับน้ำหนักที่สูงกว่าเคย
- ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม
- อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยการลดปริมาณน้ำหนักบรรทุกของตัวนำที่ใช้ร่วมกันกับตัวนำตัวที่สอง
ตัวอย่างการใช้งานด้วยตัวนำตัวที่สอง: โซลูชันการจับและการวางแบบคู่ที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น
- การออกแบบที่กะทัดรัดมากพร้อมการเคลื่อนที่อย่างอิสระของแกน Z ทั้งสองแกน
- ตัวนำแบบยาวของแกน Z เพื่อความแข็งแกร่งสูงแม้เมื่อความเร็วและน้ำหนักบรรทุกสูง
5. การออกแบบโปรไฟล์ที่เหมาะสม
- มีการปรับการไหลของแรงและการดูดซับแรงโมเมนต์ให้ดีที่สุด
- ความแข็งแกร่งสูงมาก
- ระยะชักยาวสูงสุด 8.5 ม
6. ตำแหน่งมอเตอร์ที่เลือกได้
7. วัสดุสายพานไทม์มิ่งที่แตกต่างกัน
- โพลียูรีเทน (PU2) พร้อมการเคลือบผิวผ้าเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานต่อสารหล่อเย็น สารหล่อลื่น และของเหลวที่สูงขึ้น โครงสร้างรับแรงดึงที่เป็นเหล็กช่วยให้สามารถส่งแรงได้สูงและควบคุมแกนแบบไดนามิกได้ดีมาก
- โพลียูรีเทน (PU1) ไม่มีการเคลือบผิว แต่มีโครงสร้างรับแรงดึงที่เป็นเหล็กสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร
8. ความปลอดภัยผ่านการสแกนของเซ็นเซอร์เพิ่มเติม
- พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ SIES-8M ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเปิด/ปิดพร้อมสวิตช์เอาต์พุต PNP และ NPN ในระดับการป้องกัน IP67
- ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้วัสดุติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ถึง 2 ตัวในร่องโปรไฟล์
- การติดตั้งแบบฝังโดยไม่รบกวนขอบด้านนอกของส่วนตัดขวางระบบขับเคลื่อน
- เพียงเพิ่มหรือเปลี่ยนตำแหน่งเซ็นเซอร์ใหม่