กระบอกลมแบบคอมแพค ดับเบิ้ลเอคติ้ง ADN

กระบอกสูบมาตรฐานตามมาตรฐาน ISO 21287 พร้อมระบบกันกระแทกแบบตายตัวหรือแบบปรับได้เองที่มีความแปรปรวนสูง
  • ISO 21287
  • ใช้พื้นที่น้อยกว่ากระบอกสูบมาตรฐานเทียบเท่าถึง 50% ตามมาตรฐาน ISO 15552
  • ระยะการใช้งานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
  • หลากหลายรูปแบบสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
  • สำหรับการตรวจจับตำแหน่ง
  • แนะนำความหลากหลายสำหรับสายการผลิตสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion
  • มีความยั่งยืนเนื่องจากวงจรชีวิตที่ยาวนานขึ้นด้วยความสามารถในการซ่อมแซมที่ง่ายขึ้น