หัวขับลิเนียร์พร้อมสัญญาณแจ้งกลับ DFPI
ติดตั้งง่าย - แข็งแกร่งและปลอดภัยในการใช้งาน: DFPI ตัวขับเชิงเส้นที่ทนต่อการกัดกร่อนตามมาตรฐาน ISO 15552 พร้อมตัวเข้ารหัสแบบดิสเพลสเมนต์ในตัวหรือตัวกำหนดตำแหน่งแบบครบวงจร
- การยึดส่วนต่อประสานตามมาตรฐาน ISO 15552 บนลูกปืนและฝาปิด
- การออกแบบราวจับที่แข็งแกร่ง
- กระแสลมในตัว
- สามารถเลือกด้วยระบบการวัดตำแหน่งในตัวหรือตัวกำหนดตำแหน่งแบบครบวงจร
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- ตามคำของสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันการระเบิด (ATEX)