กระบอกไฟฟ้า EPRF

กระบอกไฟฟ้าเหล็กสแตนเลส EPRF-BS ที่มีการออกแบบ Clean Design ถือเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับสภาวะแวดล้อมที่มีความท้าทายมากที่สุด ถูกสุขอนามัย แข็งแรงทนทาน และกะทัดรัด เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และบรรจุภัณฑ์
  • ซีรีย์สุขอนามัยสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการมากที่สุด
  • ตัวเลือกการติดตั้งหกแบบเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการติดตั้งเชิงกล
  • ตัวเรือนสแตนเลสสตีลทำจาก 1.4404 / 316L ที่มีระดับการป้องกัน IP69K
  • เหมาะสำหรับใช้สัมผัสกับอาหาร
  • การออกแบบที่สะอาดเพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่ง่ายดาย
  • ทนทานต่อการกัดกร่อนสูงสุดเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
  • NSF-H1 ได้รับการรับรองจารบีสำหรับการใช้งานที่สำคัญด้านสุขอนามัย
  • ห้าขนาด ความยาวจังหวะสูงสุด 1000 มม. และแรงป้อนสูงสุด 12, 5 kN
  • ชุดติดตั้งเครื่องยนต์สำหรับการติดตั้งเครื่องยนต์แบบขนานและแนวแกน
  • ซีลแกนลูกสูบสองตัวเชื่อมต่อแบบอนุกรม IP69K
  • เข้ากันได้อย่างลงตัวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์องค์รวมของเราซึ่งประกอบด้วยตัวกระตุ้นเครื่องกลไฟฟ้า มอเตอร์ ตัวควบคุมไดรฟ์และระบบควบคุม