Yassı silindir DZH-50-40-PPV-A

14064

GTIN 4052568112325

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme