Kartuş Silindir EGZ-10-15
15038
GTIN 4052568066635
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
42 N
Strok
15 mm
Sönümleme
sönümleme yok