Yassı silindir DZH-25-500-PPV-A
151132
GTIN 4052568116798
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
500 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme