Yassı silindir DZH-20-320-PPV-A

151143

GTIN 4052568116880

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme