Yassı silindir DZH-16-25-PPV-A

151145

GTIN 4052568116897

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
25 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme