Yassı silindir DZH-16-50-PPV-A
151147
GTIN 4052568116910
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme