Yuvarlak silindir EG-4-15-PK-2
15887
GTIN 4052568066697
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
4 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4.9 N
Strok
15 mm
Sönümleme
sönümleme yok