Yuvarlak silindir EG-6-10-PK-3

15892

GTIN 4052568009311

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
11.8 N
Strok
10 mm
Sönümleme
tek taraflı - ayarlanabilir değil