Standart silindir CRDNGS-32- -PPV-A
160890
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
10 mm - 2000 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme