Standart silindir CRDNGS-40- -PPV-A
160891
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
10 mm - 2000 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme