Yassı silindir DZF-32- -A-P-A-S6

161262

Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
1 mm - 320 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı