Yassı silindir DZF-63-250-A-P-A

161317

GTIN 4052568129170

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
250 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı