Yassı silindir DZF-18- -P-A
164012
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
18 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
153 N
Strok
1 mm - 200 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı