Yassı silindir DZF-63- -P-A-S6
164080
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
1 mm - 320 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı