Standart silindir DSBG-32-25-PPSA-N3

1645460

GTIN 4052568243357

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
415 N - 483 N
Strok
25 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi