Standart silindir DSBG-32-320-PPSA-N3
1645469
GTIN 4052568243449
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
415 N - 483 N
Strok
320 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi