Standart silindir DSBG-63-200-PPVA-N3
1646747
GTIN 4052568243999
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme