Standart silindir DSBG-63-400-PPVA-N3

1646750

GTIN 4052568244026

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
400 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme