Yassı silindir EZH-5/20-50-B
164994
GTIN 4052568137397
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
12 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
49 N
Strok
50 mm
Sönümleme
sönümleme yok