Standart silindir DSBF-C-40- -PPVA-N3-R

1774182

Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
1 mm - 2800 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme