Standart silindir DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R
1774267
GTIN 4052568246969
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme