Standart silindir DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R

1775266

GTIN 4052568247089

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme