Standart silindir DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R
1780288
GTIN 4052568247652
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
125 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi