Standart silindir DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R

1780294

GTIN 4052568247713

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
500 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi