Standart silindir DSBF-C-63-160-PPSA-N3-R
1780911
GTIN 4052568247782
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
160 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi