Standart silindir DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R
1782825
GTIN 4052568248123
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi