Standart silindir CRDNG-125- -PPV-A-S2

185288

Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
6881 N
Strok
10 mm - 2000 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme