Standart silindir CRDNGS-80- -PPV-A-S6
185304
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
10 mm - 2000 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme