Standart silindir DSNU-16-35-PPS-A
1908278
GTIN 4052568108595
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
35 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi