Standart silindir DSNU-20-20-PPV-A
1908291
GTIN 4052568108724
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
20 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme