Standart silindir DSNU-20-125-PPV-A

19240

GTIN 4052568003371

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
125 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme