Standart silindir ESNU-8-10-P-A
19254
GTIN 4052568067120
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
24.6 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı